Ultraschall-Kunststoffschweißen

Ultraschallschweißen von Kunststoffen

Emersons Branson Produktreihe an Schweißlösungen bietet eine zuverlässige Verbindung, selbst in sensiblen und anspruchsvollen Anwendungen.

Die Kopplung von gleichbleibender Fügequalität mit optimiertem Betrieb

Diese schnelle und effiziente Technik erzeugt eine hohe, saubere und hermetische Abdichtung und steigert die Produktion, ohne die Qualität zu gefährden. Sie wird bei Verpackungen, medizinischen Geräten und anderen speziellen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine hochwertige Abdichtung benötigt wird.

Hochleistungs-Tischsysteme und vollständig automatisierte Lösungen sorgen ohne den Einsatz von Verbrauchsmaterialien für eine zuverlässige Abdichtung. Diese fortschrittliche Technologie unterstützt Sie beim Erreichen von Umweltschutzzielen, indem die Recyclingfähigkeit erhöht, Verpackungsmaterialien reduziert und chemische Klebstoffe bzw. Lösungsmittel eliminiert werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die Kopplung von gleichbleibender Fügequalität mit optimiertem Betrieb

Funktionsweise

Ultraschall-Kunststoffschweißen

Seit über 70 Jahren wird Ultraschall zum Verbinden von Thermoplasten genutzt. Das Verfahren wird häufig eingesetzt, wenn Teile zu komplex oder teuer sind, um in einem Stück hergestellt zu werden. 
Beim Ultraschall-Kunststoffschweißen wird eine vibrierende Bewegung an der Sonotrodenfläche (Amplitude) auf das Teil übertragen.  Die Vibrationen bewegen sich durch das Teil und erzeugen an der Schnittstelle zwischen den Teilen eine Reibung. Es wird Wärme erzeugt und anschließend wird geschmolzen. Beim Abkühlen wird eine Schweißnaht gebildet.

Umwandlungssequenz

Das Ultraschall-Schweißverfahren wandelt elektrische Energie in mechanische Schwingungen um, wodurch sich die Kunststoffe verbinden. In der Ultraschalleinheit wandelt der Konverter die Energie, der Booster überträgt diese, wodurch die Sonotrode in Schwingung versetzt wird. Der Konverter besteht aus piezoelektrischen Keramikscheiben, die sich bei gleicher Frequenz der angelegten elektrischen Energie ausdehnen und zusammenziehen. Der Booster erhöht oder verringert die Amplitude der Schwingung, um die optimale Amplitude für das Material, die Größe und die Art des Bauteils zu erhalten.

Ultraschall-Schweißsystem

Das Ultraschall-Schweißsystem besteht aus einer Vorschubeinheit mit Grundplatte sowie einer Ultraschalleinheit. Die Systeme können in voll- oder teilautomatisierte Umgebungen integriert werden. Eigenständige Modelle verfügen über eine unabhängige Stromversorgung und Steuerungsschnittstelle. Die Systeme unterstützen mehrere Schweißmodi, Amplitudenprofilierung und vollständige Steuerungsmöglichkeiten.

Ultraschall-Kunststoffschweißsysteme






Maßgeschneiderte Werkzeuge von Branson

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.