2-Wege-Magnetventile

Emersons ASCO verfügt über eine große Auswahl an 2-Wege-Magnetventilen, die zur Regelung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder gasförmigen Medien wie Wasser, Luft, Gas und Öl verwendet werden können. Ein ASCO-2-Wege-2-Stellungen-Ventil hat einen Einlass- und einen Ausgangsrohranschluss. Diese werden verwendet, um den Durchfluss von Medien zu ermöglichen oder zu stoppen, und sind als normal geöffnete und normal geschlossene Modelle erhältlich.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. 2-Wege-Magnetventile

2-Wege-Magnetventile mit 2 Stellungen

1-23 von 57 Ergebnissen in Produkte
: