Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-A021252-EX

A021252-EX Hochfrequenz-Beschleunigungsmesser mit Sicherheitszulassung

Produktbeschreibung

Ein Hochfrequenz-Beschleunigungsmesser (15 kHz), sicherheitszertifiziert für die Verwendung mit dem tragbaren Analysator CSI 2125-IS.

Empfindlichkeit (± 5 % bei 25 °C)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Messbereich
± 80 g (± 785 m/s²)
Frequenzbereich (± 3 dB)
0,5 bis 15 000 Hz (30 bis 900 000 cpm)
Querempfindlichkeit
≤5 %
Erregerspannung/-strom
18 bis 30 VDC / 2 bis 10 mA
Gewicht
112 g nominal (3,95 oz)
Betriebstemperatur
-50 bis 120 °C (-58 bis 248 °F)
Stoßfestigkeit
5 000 g (49 050 m/s²)

Merkmale

  • Produktreihe der Beschleunigungsmesser deckt alle Standardanwendungen ab
  • Triaxialer Beschleunigungsmesser reduziert den Zeitaufwand bei der Datenerfassung
  • Drehbare Beschleunigungsmesser mit geringem Profil verhindern Kabelbelastungen
  • Viele Artikel wurden in Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern entwickelt

Dokumentation und Zeichnungen