Appleton™ ATX™ LED-Notleuchten der Baureihe FNES bieten Notbeleuchtung und/oder eine visuelle Anzeige der Zugangs- und Fluchtwege während einer Evakuierung. Die Notleuchten können in Ex-Bereichen installiert werden, die als Zone 2 – 21 und 22 klassifiziert sind. Die Serie FNES kann mit einer Vielzahl von Beschriftungen versehen werden, um Fluchtwege zu kennzeichnen. Diese Leuchten sind vollständig unabhängig und verfügen über ein integriertes automatisches Selbsttestsystem.