Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-223

ASCO™ 223 Hochdruck-Magnetventil

Produktbeschreibung

Die pilotgesteuerten Magnetventile der ASCO Baureihe 223 wurden für Hochdruckanwendungen entwickelt. Das robuste Ventil verfügt über eine einzigartige Kolbenkonstruktion aus Edelstahl, die für hohe Durchflüsse mit einem Druck bis zu 100 bar ausgelegt ist.

Ventilbetätigung
Magnetventil
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft; inertes Gas; Leichtöl; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv; Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung
110 AC; 115 AC; 12 DC; 120 AC; 120 DC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC; 24 DC; 240 AC; 240 DC; 440 AC; 48 DC; 480 AC; 6 DC – 50; 60
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar
Betriebsumgebung
Ex-Bereich; Innen; Außen
Normen/Vorschriften
Class I Div 1; Class I Div 2; Class II Div 1; Class II Div 2; CSA; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3R; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9

Merkmale

  • 90° Ein- und Auslass mit Bolzen ermöglicht hohe Durchflussraten
  • Für Luft, Wasser und Ölmedien
  • Messing- oder Edelstahlgehäuse halten korrosiven Umgebungen stand
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für Bleifrei-Anwendungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen