Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-256

ASCO™ kompakte Magnetventile der Baureihe 256

Produktbeschreibung

Die ASCO Magnetventile der Baureihe 256 sind für die Absperrregelung in einer Vielzahl von industriellen und gewerblichen Industrieanwendungen konzipiert. Die Ventile verfügen über eine Reihe von Zulassungen Dritter für Anwendungen, die von Heizöl- und Gasbrennern über Trinkwasser bis hin zu Anwendungen in der Gastronomie reichen. Mit ihrer kompakten Bauart passen sie auf engstem Raum, sind in jeder Einbaulage montierbar und in mehreren Ventilinselausführungen erhältlich. Die Ventile sind ideal für Abfüllanlagen und Großküchen, Wäschereien und Heizungsanlagen.

Produkte

Search
1-10 von 263 Produktergebnissen
:
33,60 €
23,10 €
23,10 €
38,40 €
38,40 €
38,40 €
35,20 €
35,20 €
35,20 €
33,60 €
Ventilbetätigung
Magnetventil – direkt betätigt
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4", 1/8"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig; 10,3–34,5 bar; 150–500 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, NSF, UL

Merkmale

  • AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetventils
  • Subminiaturversionen NSF 61 Annex G und 169 mit Ausführungen aus Edelstahl 316L sind für Trinkwasser und Gastronomie erhältlich.
  • Für industrielle und kommerzielle Gasbrennerregelungen stehen Gasverbrennungsmodelle zur Verfügung. Die Ventile verfügen über einen direkten Hub mit elastischer Weichdichtung, die ein dichtes Absperren ermöglichen
  • Ausführungen zur Verbrennung von Heizöl sind für industrielle und kommerzielle Brenner erhältlich, die Heizöl Nr. 2 oder 4 verwenden
  • UL-anerkannt und CSA-zertifiziert für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien
  • Satisfy all relevant EU directives

Dokumentation und Zeichnungen