Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-308

ASCO™ Magnetventile mit manueller Rückstellung der Baureihe 308

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 308-S ist eine Reihe von Magnetventilen mit manueller Rückstellung mit Gehäusen für hohen Durchfluss/Hochdruck, die ein versehentliches Anlaufen des Ventils verhindern sollen. Die eigensichere Bauart eignet sich ideal für die Regelung kritischer Prozesse in Biokraftstoff- und Raffinerieanwendungen.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
:
231,60 €
179,60 €
219,10 €
191,10 €
212,70 €
193,80 €
188,90 €
178,50 €
Ventilbetätigung
Manuelle Rückstellung
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, inertes Gas, Leichtöl, Dampf, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 universal
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv, Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv, Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung
24 AC, 110 AC, 120 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC, 125 DC - Aufladen der Batterie, 250 DC - Aufladen der Batterie | 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
150–500 psig
Betriebsumgebung
Korrosiv, Innenbereich, Außenbereich, Ex-Bereich
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 3, Typ 7, Typ 9

Merkmale

  • In Ausführungen mit elektrischer Auslösung (bei Spannung), Nullspannungsauslösung (bei Spannungsfreiheit) oder freier Regelung erhältlich. Nach der Auslösung können die Ventile nur noch manuell zurückgesetzt werden
  • Sowohl für Betrieb mit Arretierung in offener oder geschlossener Position erhältlich
  • Mit einigen Bauarten können aggressive Flüssigkeiten einschließlich Dampf geregelt werden
  • SIL 3-fähig für den Betrieb in schwierigen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen