Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-P-315

ASCO™ Dampfventile der Baureihe 315

Produktbeschreibung

Die Ventile der ASCO Baureihe 315 sind für hohen Durchfluss und Hochdruckbetrieb mit Dampfmedien konzipiert. Sie sind ideal für Anwendungen in Kraftwerken, Biokraftstoffen und Heizungsanlagen.

Ventilbetätigung
Magnetventil - Direkt wirkend
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege - 3/2 universal; 3-Wege - 3/2 normal geöffnet; 3-Wege - 3/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv; von 0,5 Cv bis 1,0 Cv
Spannung
24 AC; 110 AC; 120 AC; 480 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC; 125 DC - Aufladen der Batterie; 250 DC - Aufladen der Batterie | 50; 50/60; 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Ex-Bereich; Innenbereich; Außenbereich
Normen/Vorschriften
Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9

Merkmale

  • Messingkörper und Innenteile aus Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Direktbetätigt, kein Mindestbetriebsdruck erforderlich
  • Umgebungstemperaturbereich (Spulen Class H, AC): 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)

Dokumentation und Zeichnungen