Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-401

ASCO™ Schieberventile der Baureihe 401

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 401 besteht aus vorgesteuerten Schieberventilen, die für den Einsatz mit Luft und inertem Gas in Heiztechnikanwendungen konzipiert wurden. Die Aluminiumventile verfügen über ein einzigartiges Schieber- und Dichtelement, das ein langlebiges und nicht-klebendes Dichtverfahren bietet. Die optionale Durchflussregelung reguliert die Zylindergeschwindigkeit in jede Richtung und lässt einen einstellbaren Cv-Wert von 0,2 bis 0,8 zu.

Ventilbetätigung
Magnetventil – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, von 0,43 bis 0,86 Kv
Spannung
24 VAC, 110 VAC, 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 120 VDC, 240 VAC, 120 VAC | 50, 50/60, 60 Hz
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innen/Außen
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Bistabile Versionen halten die letzte Stellung sogar nach Verlust der elektrischen Energie. Magnetspule kann kurzzeitig (1/10 Sekunde) oder kontinuierlich erregt werden
  • Standardmäßige Handhilfsbetätigung für kurzzeitige und beibehaltene Betätigung
  • Grundplatten- und Reihenmontage für Installationsfreiheit; Konstruktionen für die Direktmontage sind lieferbar
  • Die wasserdichten Typen 1, 2, 3, 3S, 4 und 4X sowie die Ex-Schutz- und wasserdichten Typen 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 und 9 bieten einen zuverlässigen Betrieb in herausfordernden Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen