Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-607

Numatics™ FlowtronicD Proportionalventile der Baureihe 607

Produktbeschreibung

Die ASCO Numatics FlowtronicD Ventile der Serie 607 ist eine Serie von Proportionalventilen mit Drucksensoreinheiten und digitaler Steuerelektronik. Die Parameter des Ventil-Regelkreises können mit der benutzerfreundlichen FlowCom Software für die Anwendung optimiert werden. Die Numatics Ventile der Serie 607 wurden für Anwendungen mit kontinuierlich variierenden Durchflussanforderungen konzipiert. Zu den typischen Anwendungen gehören Lackbeschichtung, das Mischen von Gasen bei der Prozessregelung, Verpackung und Lebensmittelverarbeitung, Oberflächenbehandlung und Materialbeschichtung, Steuerungssysteme für Brenner und Brennstoffzellentechnik.

Ventilbetätigung
Proportionalventile
Rohr-/Anschlussgröße
1/4"; 1/2"; 3/8"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 Normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv
Betriebsumgebung
Innenbereich
Medien
Luft, inertes Gas, Sauerstoff

Merkmale

  • Schnelle Ansprechzeiten zur Regelung von volumetrischen Durchflussraten
  • Direkt proportionale Spule bietet eine hohe Empfindlichkeit
  • Individuelle Anpassung der Anwendung mit FlowCom Software (im Lieferumfang enthalten)
  • Problemloses Ändern der Steuerparameter
  • Regelt trotz externer Einflüsse, wie z. B. ein schwankender Eingangsdruck, den Durchfluss
  • Schnelle Ansprechzeit: < 200 ms

Dokumentation und Zeichnungen