Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-0256C141L0V00F1

ASCO™ 0256C141L0V00F1

Produktbeschreibung

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 2,0-PPS COMPOSITE-RESILIENT: FPM-24/DC-3,5 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Ventilbetätigung
Magnetventil – direkt betätigt
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4", 1/8"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig; 10,3–34,5 bar; 150–500 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, NSF, UL

Merkmale

  • AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetventils
  • Subminiaturversionen NSF 61 Annex G und 169 mit Ausführungen aus Edelstahl 316L sind für Trinkwasser und Gastronomie erhältlich.
  • Für industrielle und kommerzielle Gasbrennerregelungen stehen Gasverbrennungsmodelle zur Verfügung. Die Ventile verfügen über einen direkten Hub mit elastischer Weichdichtung, die ein dichtes Absperren ermöglichen
  • Ausführungen zur Verbrennung von Heizöl sind für industrielle und kommerzielle Brenner erhältlich, die Heizöl Nr. 2 oder 4 verwenden
  • UL-anerkannt und CSA-zertifiziert für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien
  • Satisfy all relevant EU directives

Dokumentation und Zeichnungen