Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-8262K090S0VA0FR

ASCO™ 8262K090S0VA0FR

Produktbeschreibung

SOL. VALVE AC, 2/2NC, 1/4 NPT, D=7.1 BRASS BODY, FKM SEAL, W/O MANUAL OPERATOR, FOR COIL M6 CLASS F, 48/50 - 8.1W VACCUUM SERVICE

Ventilbetätigung
Magnetspule; Magnetventil - direkt betätigt, Magnetventil - Impuls
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, inertes Gas, Ammoniak, Kryogenik, Heizöl, Biodiesel-Kraftstoff (B20), Heißwasser, Leichtöl, flüssiges Propangas, Erdgas, Sauerstoff, Dampf, Vakuum, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/8", 1/4", 3/8"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 Normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 Normal geöffnet
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, von 0,1 Cv bis 0,5 Cv, von 0,05 bis 0,1 Cv
Spannung
100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich; 110 AC; 115 AC; 12 DC; 12 bis 24 DC-Spannungsbereich; 120 AC; 120 DC; 125 DC - Aufladen der Batterie; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC; 24 DC; 24 bis 120 AC/DC Volt - 50; 60
Betriebsumgebung
Korrosiv; Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich
Normen/Vorschriften
Class I Div 1; Class I Div 2; Class II Div 1; Class II Div 2; CSA; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3R; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9; UL

Merkmale

  • Elastische Werkstoffe sorgen für eine lange Lebensdauer und geringe interne Leckage
  • Geschweißtes Kernrohr bietet höhere Druckstufen
  • Breite Palette von Elastomeren für Spezialanwendungen: Biodiesel-Heizöl (B20), Heizöl, Gas, flüssiger Stickstoff
  • Große Bandbreite an Druckstufen, Größen und elastischen Materialien sorgt für eine lange Lebensdauer und geringe interne Leckage
  • Zuverlässige und bewährte Bauart mit hohen Durchfluss- und Druckraten
  • Bleifreie Ausführungen ermöglicht Einhaltung der Vorschriften von Trinkwassergesetzen
  • Niedrigtemperaturmodelle dienen zur Regelung von kryogenen Flüssigkeiten wie flüssigem Stickstoff (-194 °C/-320 °F), flüssigem Argon (-184 °C/-303 °F) und flüssigem Sauerstoff (-181 °C/-297 °F)
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Standardmäßige Gewindebohrungen im Gehäuse
  • Große Breite an standardmäßigen AC- und DC-Spannungen
  • Diese Baureihe umfasst ein komplettes Sortiment an weltweit zugelassenen explosionsgeschützten Gehäusen
  • Kleine Sitzventile ermöglichen dichtes Absperren

Dokumentation und Zeichnungen