Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-E220K403S1T00H1

ASCO™ E220K403S1T00H1

387,40 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SOL. VALVE HOT WATER/STEAM (24/DC) 2/2NC G3/8 ORIF=12,7 BRASS BODY DIAPH. PTFE WITH COIL 10.1W CL.H WITH STANDARD DIN CONNECTOR ROTATABLE

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Water; Steam
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 7 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 7 bar
Product Weight
0.88 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 52 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 173 °C
Orifice Size
12.7 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
15.6 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Merkmale

  • Längere Lebensdauer: getestet bis zu 1 Million Zyklen mit Heißwasser und 50 psi Dampf; 500 000 Zyklen mit 125 psi Dampf
  • Geringerer Leistungsbedarf: Ein kleinerer Operator reduziert den Energieverbrauch bei 5 psi Differentialdruck-Anwendungen
  • DC-Ausführungen bieten leisen Betrieb und arbeiten mit einem Differentialdruck von 0 psi bei Heißwasser und 50 psi bei Dampf
  • Bestandsreduzierung: Ein einziges Ventil kann sowohl für Dampf- als auch für Heißwasseranwendungen eingesetzt werden
  • Zahlreiche für ASCO Express verfügbare Ausführungen ermöglichen eine schnelle Lieferung

Dokumentation und Zeichnungen