Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-E290C52V0KEFCVW

ASCO™ E290C52V0KEFCVW

Produktbeschreibung

MOTORIZED VALVE E290C52V0KEFCVW - 110-250/50-60 2/2, STAINLESS STEEL BODY, PN16 DN10 G3/8 VALVE CLOSING IN CASE OF POWER FAILURE FLUID ENTRY UNDER THE DISC

Ventilbetätigung
Motorisiert; mit Motor; proportional
Funktion
2/2 normal geschlossen
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas; Heißwasser; Leichtöl; Wasser; Dampf; Vakuum; aggressive Flüssigkeiten/Gase; CO2
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; DN15
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF
Spannung
24 DC; 24 AC; 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich; 240 AC; 48 AC; 230 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
IP65; RoHS

Merkmale

  • Einfache Bedienung und Installation mit automatischer Einstellung und automatischer Initialisierung ab dem ersten Einschalten
  • LED-Anzeigen für die Ventilstatusanzeige
  • Optionale Fail-Close-Konfiguration
  • Weniger als 2-W-Haltephase/Sollwertstellung
  • Ventil in Schließstellung dicht (FCI 70-2 Class V)
  • Motorisiertes Proportionalventil 2/2 ist verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen