Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-SCE222E003.230/50

ASCO™ SCE222E003.230/50

Produktbeschreibung

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/4" (DN20)-ORIFICE: 19,0-BRASS-RESILIENT: PTFE-16,7 W-COIL CLASS: H-IP65

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing; Edelstahl
Medien
Heißwasser; Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv; von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung
110 AC; 12 DC; 120 AC; 120 DC; 208 AC; 220 AC; 24 AC; 24 DC; 240 AC; 440 AC; 48 DC; 480 AC – 50; 60; 50/60
Betriebsumgebung
Ex-Bereich; Innenbereich; Außenbereich; Abreinigung
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Für Hochtemperaturmedien entwickelt
  • Dampfbetrieb bis zu 125 psi Differentialdruck und 355 °F
  • Verfügbar von 1/4 in. bis 1 in.

Dokumentation und Zeichnungen