Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-X290

Druckbetätigtes Kolbenventil ASCO™ Serie X290

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe X290 besteht aus pneumatisch betätigten Ventilen, die sich aus zwei Magnetköpfen der Baureihe 290 auf einem einzigartigen einzelnen Gehäuse mit sechs Anschlüssen zusammensetzen, um die Zufuhr sowie auch die Rückführung des Mediums zu ermöglichen. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet es sich bestens für Regelanwendungen, wie z. B. bei der Fermentierung. Außerdem ermöglicht das direktbetätigte Ventil einen dichten Abschluss in beide Richtungen und beseitigt somit potenzielle Verstopfungsprobleme des Mediums.

Ventilbetätigung
Pneumatisch – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Messing, vernickelt
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, inertes Gas, Heizöl, Heißwasser, Leichtöl, Sauerstoff, Dampf, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
3/4 in.
Anschlussart
G (ISO 6708)
Funktion
NC - normal geschlossen, Medium tritt unter dem Dichtkegel ein
Durchfluss
Ab 5,6 Cv, 4,8 Kv (Kv = m3/h)
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich

Merkmale

  • Eine einzelne Einheit, die aus zwei pneumatisch betätigten Ventilen für die Temperaturregelung von ummantelten Tanks/Behältern besteht und als Zufuhr- oder Rückführungsmodul für den Durchfluss konzipiert wurde
  • Der Ventilgehäusetyp mit sechs Anschlüssen kann einen Durchfluss von heißen sowie auch kalten Medien handhaben
  • Das Modul mit zwei Ventilen kann ohne Beeinträchtigung der Funktion in jeder Einbaulage montiert werden
  • Optische Stellungsanzeige auf dem Steuerkopf des Ventils
  • Kann für ein besseres Steuerungsniveau und zur Automatisierung der Temperaturregelung in eine pneumatische Ventilinsel mit Feldbus-Elektronik integriert werden
  • Kann für ein besseres Steuerungsniveau und zur Automatisierung der Temperaturregelung in eine pneumatische Ventilinsel mit Feldbus-Elektronik integriert werden

Dokumentation und Zeichnungen