Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
[
]
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Schneckengetriebe der CW-Serie mit 90°-Schwenkantrieb
Schneckengetriebe der CW-Serie mit 90°-Schwenkantrieb
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Schwenkantriebe in Schwenkausführung für den Kettenblattbetrieb. Robuste und kompakte Bauweise, die man weit verbreitet an Ventilen in Öl- und Gas-, Chemie-, Energie- und Wasser- bzw. Abwasseranwendungen im marinen Bereich finden kann.