Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-P-203

ASCO™ Posiflow-Proportionalventile der Baureihe 203

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 203 umfasst eine Reihe von Posiflow-Proportionalmagnetventilen, die für den Luft-/Gas- und Niedrigvakuum-Betrieb sowie zur präzisen Regelung des Wasserflusses konzipiert sind. Die Ventile eigenen sich bestens für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Medizin- und Umweltwissenschaften sowie Wasser und Abwasser.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4"; 3/8"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv; von 0,5 Cv bis 1,0 Cv
Spannung
24 DC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich

Merkmale

  • Durchflussraten sind zwischen 0 % und 100 % des Nennwerts anpassbar
  • Durchflussrate kann auch durch verschiedene elektrische Eingänge (Sensoren, Messumformer, SPS usw.) über eine ASCO Steuerelektronik oder eine ähnliche Schaltung geregelt werden
  • Messing- oder Edelstahlgehäuse erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen