Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-A0322RTS

A0322RTS Temperaturgehärteter Beschleunigungsmesser

Produktbeschreibung

Hochwertiger, hochgenauer Beschleunigungsmesser mit Quarz-Element, um Schäden durch Thermoschock zu widerstehen.

Messbereich
± 50 g (± 490 m/s²)
Frequenzbereich (± 3 dB)
0,8 bis 10 000 Hz (48 bis 600 000 cpm)
Amplitudenlinearität
± 1 % (nullbasiert, kleinste Quadrate, gerade Linie)
Querempfindlichkeit
≤5 %
Erregerspannung/-strom
18 bis 28 VDC/2 bis 20 mA
Gewicht
120 g (4,2 oz)
Betriebstemperatur
-54 bis 121 °C (-65 bis 250 °F)
Stoßfestigkeit
5 000 g (49 050 m/s²)

Merkmale

  • Produktreihe der Beschleunigungsmesser deckt alle Standardanwendungen ab
  • Triaxialer Beschleunigungsmesser reduziert den Zeitaufwand bei der Datenerfassung
  • Drehbare Beschleunigungsmesser mit geringem Profil verhindern Kabelbelastungen
  • Viele Artikel wurden in Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern entwickelt

Dokumentation und Zeichnungen