Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-A0730DP

A0730DP Dynamischer Drucksensor

Produktbeschreibung

Der A0730DP misst die dynamische Druckpulsation in Flüssigkeitsleitungen, wie Ladelinien bei Druckmaschinen und bei der Papiermaschinen-Materialzufuhr. Ein dynamischer Drucksensor kann den Einfluss der Druckpulsation wahrnehmen, die durch die Schaufelpassierfrequenz von einer Pumpe oder einem Ventilator hervorgerufen wird.

Empfindlichkeit (±15 %)
14,5 mV/kPa (100 mV/psi)
Messbereich
±344,8 kPa (±50 psi)
Max. statischer Druck
55,16 Mpa (8 000 psi)
Frequenzbereich
0,50 bis <60 000 Hz (30 bis 3 600 000 cpm)
Erregerspannung/-strom
22 bis 28 VDC/2 bis 20 mA
Gewicht
75,6 g (2,7 oz)
Betriebstemperatur
–54 bis 121 °C (–65 bis 250 °F)

Merkmale

  • Misst die Pulsation in Flüssigkeitsleitungen, wie Ladelinien bei Druckmaschinen und bei der Papiermaschinen-Materialzufuhr.

Dokumentation und Zeichnungen