Die DeltaV™ Stellantrieb-Sensor-Schnittstelle (AS-I) der M-Serie ist eine praxiserprobte Schnittstellenkarte für diskrete Stellantriebe und Sensoren. Die Schnittstelle nutzt ein automatisches Adressierungssystem über den Busanschluss, um jedem Feldgerät eine eindeutige Messstellenkennzeichnung bereitzustellen, die das Gerät für Konfigurations- und Diagnosezwecke identifiziert. Das DeltaV System erkennt AS-i-Geräte automatisch und ermöglicht dadurch eine nahtlose Aktivierung neuer Geräte. Die Schnittstellenkarte kann einfach installiert werden, ist zuverlässig und benutzerfreundlich.