Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ControlWave EFM

ControlWave® EFM

Produktbeschreibung

ControlWave EFM wurde für Mess- und Steueranwendungen mit mehreren Stationen und Messstrecken konzipiert, welche die kombinierte Funktionalität von elektronischen Durchfluss-Computern (EFM), Prozesssteuerung und Fernbedienungsterminals (RTU) in einer integrierten Ferninstallation erfordern. ControlWave EFM kombiniert die Fähigkeiten eines fortschrittlichen RTU in einem hochintegrierten All-In-One-Durchflusscomputer. Intelligente Messwandlerbaugruppe, Solar/Batterie-Stromversorgungssystem und Kommunikationsgeräte.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Freie Kartensteckplätze für Kommunikation und E/A gewähren dem Benutzer die Flexibilität für die Anpassung an die Installationsanforderungen.
  • Überwachung und Steuerung eines kompletten Bohrloch-Standortes, einschließlich Bohrkopf, Messgerät, Abscheider, Verdichter usw., künstliche Förderung und Produktionsoptimierung (z. B. Einspritzsteuerung, Kolbenhub).
  • Automatisierung von Dosier- und Regelstationen mit mehreren Messstrecken − Durchflussmessung, Laufschaltung, Durchfluss-/Drucksteuerung, Steuerung der Odorierung und der Probeentnahme, Kommunikation mit einem Chromatographen und Kommunikation auf mehreren Netzwerken.
  • Intelligente Messwandler für Differenzdruck, Druck und Temperatur wurden ausgewählt und integriert.
  • Entwicklung und Auslegung des Solar-Stromversorgungssystem sind erledigt.
  • Paketdesign, Layout und Aufbau sind abgeschlossen.
  • Zulassung für Class I, Division 2 wurde auf der Instrumentenebene erhalten, um Versicherungsärger zu eliminieren.
  • Ein Anwendungsprogramm für 1 bis 4 Messstrecken ist eingebaut.