Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Station Manager

Station Manager

Produktbeschreibung

Station Manager ist eine Anwendung für den ControlWave Micro, der Erdgas-Durchflussmessungen und Stationssteuerung für bis zu sechs oder acht Messstrecken durchführt und über sechs Stationen verteilt werden kann. Sie ist ideal für neue Installationen sowie auch Station-Upgrades, bei denen sie eine Mischung aus veralteten Fernbedienungsterminals (RTU) und speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) ersetzt, deren Support mit der Zeit immer schwieriger wird.