Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC758COMALPC128

RXi - Panel PC Computing Module für 12-Zoll- bis 24-Zoll-Bildschirme (4 GB RAM, 128 GB SSD)

Produktbeschreibung

Das RXi - Panel PC Portfolio für modulare Displays mit einer Vielzahl von Optionen für trennbare Bildschirme und Recheneinheiten bietet maximale Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit

Teilenummer
IC758COMALPC128
Prozessor
Dual Core 1,0 GHz Prozessor
Speicher
4 GB DDR3L
Externer Speicher
32 GB SSD
Ethernet
2 x 1-Gigabit Ethernet-Kanäle - RJ-45-Standard
Zulassungen
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Marine
ABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLoc
Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1

Merkmale

  • Der RXi - Panel PC ist entweder mit einem Dual-Core-Prozessor mit 1,0 GHz oder einem Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz und 4 GB oder 8 GB verfügbarem DDR3 RAM ausgestattet
  • Windows 10 IOT Enterprise LTSB OS installierter Standard
  • Das modulare Portfolio reicht von 7-Zoll- bis 24-Zoll-Bildschirmen im Breitbildformat, wobei die 7-Zoll- bis 15-Zoll-Modelle auch mit bei Sonnenlicht ablesbaren Bildschirmen für den Außenbereich erhältlich sind
  • Effektiver Betrieb bei Temperaturen von -20 bis +65 °C; können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden
  • Nach IP66 eingestufte Bildschirme, die vor Staub, Feuchtigkeit und sogar direktem Kontakt mit Wasserstrahlen schützen

Dokumentation und Zeichnungen