Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC830M42J-GC92GF00

PACMotion High Speed Servo Motor, Hiperface DSL, mit Bremse

Produktbeschreibung

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Teilenummer
IC830M42J-GC92GF00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)
3,56
Nenndrehmoment (Nm)
1,62
Spitzen-Drehmoment (Nm)
11,6
Flanschbreite (mm)
84
Gesamtlänge (keine Bremse)
147,8
Flansch Typ
Alt Std Montage G
Rückkopplungsvorrichtung
Hiperface DSL
Bremse
24 V Haltebremse
Verbindungen
Einzelverbinder
Welle
Geschlossener Schlüssel

Merkmale

  • Eingebaute offene EtherCAT-Kommunikationen
  • Mehrere Optionen, die am besten zu Ihrer Anwendung passen
  • Funktionelle Austauschmöglichkeiten für FANUC Motoren
  • Niedrige Trägheit für schnelle Positionierung
  • Erweiterbares Design mit bis zu 50 koordinierten Steuerachsen in einem einzigen System: 40 physikalische und 10 virtuelle
  • Integriert mit PAC Machine Edition-Software für eine konsistente Programmierung
  • Optionale Einzelkabelverbindung zur einfachen Wartung und Installation
  • Außergewöhnlich niedrige Cogging und harmonische Verzerrungen für konsistent glatte Leistung

Dokumentation und Zeichnungen