Die neue PowerVUE™ Bauart verfügt über dieselbe robuste Hagan Antriebs- und Rahmenkonstruktion in Kombination mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Fisher FieldVUE DVC6000 digitalen Stellungsreglers. Der pneumatische Power Positioner bleibt die zuverlässigste und kostengünstigste Stellantriebsmethode. Die Drehmomentbereiche liegen zwischen 542,33 N m (400 ft-lbs) und 6 236,76 N m (4 600 ft.-lbs.)