Der Roxar Downhole Network Controller bietet unübertroffene Einblicke und Kontrolle über den Produktionsbetrieb. Die branchenführenden Geräte – bieten den Bedienern alles, was sie brauchen, um ein intelligentes Downhole Network aufzubauen(), bei dem bis zu 32 Sensoren an ein einzelnes Kabel angeschlossen werden können. Die äußerst präzisen Druck-und Temperaturinformationen, die erfasst werden, sind bei gleichzeitiger Verwaltung einer Reihe von Bohrlöchern oder getrennten Zonen von unschätzbarem Wert, und bieten Bedienern eine bessere Kontrolle über die Produktion .