Der PolyOil Poly-Glider™-Zentralisator ist der erste kommerziell erhältliche Zentralisator mit einem wirklich reduzierten Reibungsfaktor-Effekt, der die Reduzierung des Drehmoments und des Zugwiderstands im Bohrlochbau und beim Verrohrungsbohren vorantreibt. Der Zentralisator hat sich in den härtesten und abrasivsten Anwendungen bewährt; er ist äußerst beständig gegen die meisten Bohrlochflüssigkeiten; er bietet außergewöhnliche Schlag- und Verschleißeigenschaften und ist ideal für eine offene Bohrlochumgebung.