Roxar bietet eine große Auswahl an von Rohren ummantelten Leitungen (TEC, Tubing Encased Conductors), die speziell für die rauen Umgebungen in Bohrlöchern entwickelt wurden. Das Kabel dient als Medium für die Spannungsversorgung und als Schnittstelle für bidirektionale Kommunikation zwischen dem DHNC (Downhole Network Controller) und den Instrumenten des Bohrlochs. Roxar bietet eine Auswahl an einadrigen/zweiadrigen Kabeln, Stoßfängerkabeln und FlatPacks. Unsere Ingenieure arbeiten mit den Kunden zusammen an der optimalen Auswahl von Komponenten, z. B. bezüglich Eigenschaften der Rohrlegierung, Wandstärken und Kapselungswerkstoffen, um spezifische Bohrungsparameter zu erfüllen.