Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-Downhole Pressure and Temperature Gauges

Roxar Druck- und Temperaturmessgeräte für Bohrlöcher

Produktbeschreibung

Die Roxar Druck- und Temperaturmessgeräte für Bohrlöcher wurden für die permanente Installation in Öl- und Gasreservoirs konzipiert und verfügen über Quarzkristallmessungen für einen zuverlässigen Betrieb bei äußerst extremen Bohrbrunnen-Bedingungen. Die Messgeräte übertragen kontinuierlich digitalisierte Druck- und Temperaturdaten von einem beliebigen Reservoirstandort an die Oberfläche und ermöglichen es den Bedienern, während der gesamten Lebensdauer des Bohrlochs fundierte Entscheidungen zu treffen.

Temperaturbereich
20 bis 225 °C (86 bis 437 °F)
Standard-Kalibrierdruckbereich
15 bis 15 000 psi
Max. Betriebsdruck
Max. Betriebsdruck: 1 724 bar (25 000 psi)
Genauigkeit
Druckgenauigkeit: 0,02 % Messsbereichsendwert
Anfängliche Temperaturgenauigkeit: <±0,18 °F
Art der Messung
Art der Messung: Dreifache-Quarz-Sensoren
Werkstoffe
Werkstoff der mediumberührten Teile: Inconel 718 und Inconel 625+
Type of Gauge
Single, Dual and Triple gauge

Merkmale

  • Messungen jenseits der Grenzen von hybridisierten, elektronischen Messgeräten mit Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie genau bis 225 °C (437 °F)
  • Garantierte Langzeitgenauigkeit von geringen Driftwerten der Bohrgrund-Temperaturen durch Quarzkristallmessungen
  • Flexibler Einsatz in Förder-, Injektions- und Beaobachtungsbrunnen sowie auch in hochkomplexen intelligenten Bohrbrunnen mit mehreren Zonen
  • Zuverlässige Messgeräteträger für Bohrlöcher, die speziell auf das Druck- und Temperatursensorportfolio von Emerson zugeschnitten sind
  • Installation mit einem Rohr-ummantelten Monokoabel (TEC), alternativ mit TEC-Kabel mit verdrillten Adernpaaren für lange Reichweite und zur Erstellung vollständig isolierter Schaltkreise in Bohrlöchern mit elektrischen Störungen (Anwendungen mit Elektrofilter)
  • Installation mit einem Rohr-ummantelten Monokoabel (TEC), alternativ mit TEC-Kabel mit verdrillten Adernpaaren für lange Reichweite und zur Erstellung vollständig isolierter Schaltkreise in Bohrlöchern mit elektrischen Störungen (Anwendungen mit Elektrofilter)

Dokumentation und Zeichnungen