Roxar entwirft, konstruiert und fertigt eine Reihe von Messgeräteträgern, die speziell für das Roxar Portfolio von Bohrlochmessgeräten zugeschnitten sind. Der Zweck dieses Werkzeugs besteht darin, die Bohrlochmessgeräte zu schützen, während sie im Bohrloch installiert sind. Dadurch ermöglichen sie den Messgeräten einen leckagesicheren Zugang zu Druck und Temperatur des Bohrlochs. Dank dem universelle Trägerdesign kann der Bediener jede beliebige Messgerätekombination ohne Konstruktionsänderungen am Träger auswählen. Der Messgeräteträger kann so konfiguriert werden, dass Messungen entweder im Rohr oder im Ringraum durchgeführt werden. Der Messgeräteträger hat eine schlanke Bauweise mit vollem Durchgang und ist ein integrierter Teil des Rohrstrangs. Kabelschlitze sind Teil der Konstruktion dieses Messgeräteträgers und bieten eine Überbrückung für Instrumente und Werkzeuge, die tiefer im Bohrloch sitzen.