Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2405 Monitoring Hub

Rosemount™ 2405 – Überwachungszentrale

Produktbeschreibung

Die Rosemount 2405 Überwachungszentrale ist ein einfaches und dabei leistungsstarkes Tanküberwachungsgerät, das Tank- und Bestandsdaten vor Ort bereitstellt, aber auch an die Messwarte liefert. Als vielseitige Lösung integriert dieses Universalgerät einen Datenkonzentrator, ein Display und eine Kommunikationseinheit. Konzipiert für die vollständige Bestandskontrolle und Überwachung von Mehrtankanlagen, stellt es die optimale Produktverfügbarkeit durch Echtzeitmessungen und Datenprotokollierung sicher. Diese Zentrale ermöglicht dankt digitaler HART Multidrop-Kommunikation flexible Systemkonfigurationen und verbindet die Messungen des Füllstands, der Temperatur und des Drucks im Tank zu einem zuverlässige Gesamtbild, das zu einem optimierten Bestand, mehr Effizienz und Flexibilität, aber weniger Komplexität führt.

Bedienschnittstelle
Grafikdisplay für den Feldeinsatz und integrierter Webserver
Anzahl der Tanks
Bis zu 8
Feldkommunikation
HART® Multidrop
Host-Kommunikation
Modbus TCP/IP (Ethernet), HART IP
Eingang
2 Sensoreingänge (HART® Multidrop), 4 Digitaleingänge
Ausgang
3 Analogausgänge, 6 Relaisausgänge, 1 Ethernet
Spannungsversorgung
24 bis 48 VDC, 100 bis 240 VAC bei 50/60 Hz
Umgebungstemperatur
-40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F)
Gehäuseschutzart
IP66/67, Typ 4X
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX, IECEx, USA, Kanada; siehe vollständige technische Daten mit einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Moderne Bedienschnittstelle
    Einfache Navigation, Farbbildschirm und umfangreiche Bestandsvisualisierungen – verfügbar sowohl über eine lokale Anzeige beim Feldeinsatz als auch über einen entfernten Webserver – mit Anzeige von Volumen, Volumennutzung, Füllstand und Volumenstrom.
  • Vereinfachte und schnelle Konfiguration
    Reduzieren Sie die Systemkomplexität durch intuitive Konfiguration mit schrittweiser Anleitung durch Assistenten. Verbinden Sie die Rosemount™ 2405 Überwachungszentrale mit:
    Rosemount™ 3408 oder Rosemount™ 5300 Füllstandsmessumformer – für Chemieanwendungen
    Rosemount™ 5408 Füllstandsmessumformer – für Metallurgie- und Bergbauanwendungen
    Rosemount™ 1408 Füllstandsmessumformer – für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
    Rosemount™ 1208 Füllstandsmessumformer – für komplette Bestandskontrolle und Tanküberwachung in Wasser- und Abwasseranwendungen
  • Vielseitigkeit
    Keine Notwendigkeit mehr für mehrere Überwachungs- und Kommunikationsgeräte dank der Kombination von Datenkonzentrator, Display und Kommunikationseinheit in einem einzigen Tanküberwachungsgerät.
  • Verbesserte Vernetzung und Flexibilität
    Digitales HART Multidrop ermöglicht den flexiblen Einsatz von Messumformern. Modbus TCP ermöglicht die Vernetzung mit Software für das Bestandsmanagement.
  • Unterstützende Fehlerbehebung und vereinfachte Alarmfunktionen minimieren Ausfallzeiten und verschaffen dem Personal die Möglichkeit, schnell Entscheidungen zu treffen.

Dokumentation und Zeichnungen