Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe
Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe sind eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für die Überwachung des Füllstands von Feststoffen in Tanks und Behältern. Sie wurden entwickelt, um das Vorhandensein oder Fehlen von Feststoffen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der chemischen Verarbeitung und der Abwasseraufbereitung zu erkennen. Die Schalter sind einfach zu installieren und bieten präzise und zuverlässige Füllstandsmessungen, sodass sie für praktisch jede Anwendung ideal geeignet sind.