Zum Herunterladen von Prolink und ProcessViz Software müssen Sie einmalig ein Konto im Emerson Authorized Software Hub erstellen. Folgen Sie dem Link zum Software-Hub und erstellen Sie ein Konto. Anschließend wird Ihnen eine E-Mail zugesendet, die Ihnen den Zugang zu Ihrem Download ermöglicht.
Die ProLink Software von Micro Motion ist eine intuitive Windows-basierte Softwareanwendung, die Sie befähigt, auf alle für die Konfiguration, Beurteilung und Verwaltung Ihrer Micro Motion und Rosemount Durchflussmesssysteme erforderlichen Informationen zuzugreifen.
Micro Motion ProcessViz ist eine eigenständige Softwarelösung, die Rohdaten des Historians der Messumformer Micro Motion 5700, 4700, 1600 oder 4200 von Emerson erfasst und in einem benutzerfreundlichen grafischen Format darstellt, das eine Momentaufnahme des Durchflussprozesses darstellt. Die Software ist ein Tool zur Datenvisualisierung, das die Manipulation von Daten durch Techniker überflüssig macht und dadurch Zeit spart.