Der Roxar SAM Acoustic Sand Monitor ist ein berührungsloser Sensor, der Echtzeitinformationen zu mitgefördertem Sand liefert, die die Steigerung der Förderraten von Erdöl und Erdgas ermöglichen und weniger Topside-Erosion verursachen. Das Referenzinstrument basiert auf akustischer Technologie und proprietären Algorithmen, die Geräusche der Sandpartikel in aussagekräftige Daten umwandeln. Der Roxar SAM liefert eine sofortige Reaktion auf mitgeförderten Sand, die die Anpassung des Förderflusses, die Überwachung der Effizienz des Sandabscheiders sowie andere Upstream-Anwendungen sowohl Onshore als auch Offshore ermöglicht. Die Daten des Referenzinstruments können in Verbindung mit Roxar SandLog und/oder Permasense Systemen zur Korrosions- und Erosionsüberwachung weiter verbessert werden.