Der Downhole Network Controller (DHNC) fungiert als Schnittstelle für die bidirektionale Kommunikation zwischen den Bohrlochinstrumenten und dem Bedieninterface über das Rohr-ummantelte Kabel (TEC, Tubing Encapsulated Cable). Der DHNC kann jedes Bohrlochwerkzeug im Roxar Katalog ausführen und kommuniziert an allen gängigen Industrieschnittstellen. Roxar bietet außerdem eine Reihe von Überland-Erfassungseinheiten (SAU) oder Unterseekanistern (DIU) an, mit denen der DHNC in einer über oder unter Wasser basierten Feldinfrastruktur installiert werden kann. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2006 wurden nach erfolgreicher Qualifizierung im 2. Quartal durch alle großen EPC-Unternehmen Tausende von DHNC unterseeisch installiert. Unser Produkt hat sich als hervorragende, zuverlässige Steuereinheit mit einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz in Betrieb und Service bewährt.