Die Roxar Druck- und Temperaturmessgeräte für Bohrlöcher wurden für die permanente Installation in Öl- und Gasreservoirs konzipiert und verfügen über Quarzkristallmessungen für einen zuverlässigen Betrieb bei äußerst extremen Bohrbrunnen-Bedingungen. Die Messgeräte übertragen kontinuierlich digitalisierte Druck- und Temperaturdaten von einem beliebigen Reservoirstandort an die Oberfläche und ermöglichen es den Bedienern, während der gesamten Lebensdauer des Bohrlochs fundierte Entscheidungen zu treffen.