Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Roxar-P-Roxar-Watercut

Roxar™-Wasserschnitt-Messgeräte

Produktbeschreibung

Inline, vor Ort montierte Roxar-Wasserschnitt-Messgeräte verwenden empfindliche, Mikrowellenresonanz-Technologie, um die Dielektrizitätskonstante von Öl/Wassergemischen in Echtzeit genau zu messen. Die Voll–Bohrungsmessgeräte verbessern die Bohrlochkopfeffizienz, Trennungsprozesse, eichamtliche Transfers und Steuerberichte und können leicht auf den Salzgehalt und wechselnde Trockenöldichten eingestellt werden;

Meter Size
1" to 4" Standard sizes (configured models)
6" to 24" Non-standard sizes
Inline-Tiefschnittbereich
1–15 %
Inline-Hochschnittbereich
1–50 %
Installation
Meter body:
Should be installed in a location with well mixed flow
Horizontal or vertical installation can be used
Electronics:
Should be installed typically within two meters of the meter body
Design Temperature
From -49 °F (-45.0 °C) to 302 °F (150.0 °C) depending on configuration
Design Pressure
Standard: 2,901 psig (200 barg)
With HP probes (available with some configurations): 10,008 psig (690 barg)
Ambient Temperature
-4 °F (-20 °C) to 140 °F (60 °C) Non-IS signal
-4 °F (-20 °C) to 118 °F (48 °C) IS signal
Power Supply
21-35 VDC
100-240 VAC
Power consumption: < 24 W, maximum 30 W at start-up
Certifications/Approvals
Hazardous area certification: ATEX, IECEx

Merkmale

  • Präzise Messung der Dielektrizitätskonstante von Öl/Wassergemischen mit der patentierten Mikrowellenresonanz-Technologie.
  • Automatische Kompensation für den Salzanteil im Wasseranteil − mit der AutoSalinity-Funktion.
  • Echtzeit-Kompensation für Änderungen in der Mediumdichte − mit einer AutoZero-Funktion.
  • Robustes und stabiles Messprinzip durch eine Inline-Lösung mit vollem Durchgang.
  • Ein breites Spektrum an Durchflussbedingungen − Salzgehalt, Dichte, Temperatur usw.
  • Enhanced versatility with the TopCut Feature, extending the operating range of the Roxar Watercut Meter from 0-50% water cut to an impressive 0-100% water cut, perfect for applications requiring a broader range
  • The AutoZero feature utilizes a density input from, for example from a densitometer or Coriolis meter, to automatically compensate for changes in the oil density in real time, should variations in the flow properties be expected.
  • Local characterization can be used to enhance performance in applications with very low watercut and with varying oil properties.
  • Stock tank mode enables the percentage of water by volume and the percentage of water by weight to be provided as outputs at standard conditions.
  • Option to include a sample box, which supports sample collection ready for lab analysis, while recording the exact moment the sample is taken within the software
  • Option to include a local display

Dokumentation und Zeichnungen