Mit Plantweb Insight Asset View erhalten Sie eine umfassende Anwendung, mit der die Benutzer Assets/Equipments mit bis zu 10 Messeingängen individuell entwerfen und so eine bessere Überwachung abnormaler Situationen erreichen können. Asset-Vorlagen vereinfachen den Prozess der Einrichtung gängiger Anlagentypen und ermöglichen das Vorkonfigurieren von Standardmessungen. Die intuitive Benutzeroberfläche der Software ermöglicht nicht nur die reibungsfreie Verwaltung von Alarmen und die Anpassung von Einstellungen, sondern zugleich eine verbesserte Überwachung zur Priorisierung von Wartungsaktivitäten.