Die Plantweb Insight-Anwendung für Netzwerkmanagement wurde zur kontinuierlichen, zentralisierten Überwachung von WirelessHART-Netzwerken in industriellen Anlagen entwickelt. Um sicherzustellen, dass der Betrieb den besten Netzwerkverfahren entspricht, bietet diese Anwendung strategische Analysen, die es den Teams ermöglichen, Prioritäten für die Wartung zu setzen und schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Lösung umfasst ein Netzwerk-Mesh-Diagramm für eine konsolidierte Ansicht von Netzwerkzustand und -diagnostik, um Probleme und verbesserungswürdige Bereiche schnell zu identifizieren.