Optimierung der Power Module-Überwachung in mehreren Netzwerken mit der Plantweb Insight-Anwendung für Power Module-Management. Diese Anwendung zentralisiert und konsolidiert die Power Module-Daten und -Analysen an einer Stelle, so dass Anwender durch Berechnungen gewonnene Erkenntnisse über die Batteriezustände einer einzelnen Anlage oder mehrerer Bereiche anzeigen können. Diese Überwachungslösung ermöglicht mehr Einblick in den Gerätezustand und führt Berechnungen zur geschätzten Lebensdauer und der Temperatur durch, die für die effektive Wartungs- und Instandhaltungsplanung verwendet werden können. Um unnötige Prozessausfallzeiten zu vermeiden, können die Anwender über konfigurierbare E-Mail-Benachrichtigungen informiert werden. Zusätzlich bieten die Anwendungen Funktionen zum Sortieren und Exportieren von Daten, die für weitere Analysen von Anlagen genutzt werden können.