Bei Valve Health handelt es sich um eine Software, die auf der Grundlage des Verschleißes der angeschlossenen Ventile Indikatoren in Form von Zustandsindizes erstellt. Der Zustandsindex wird berechnet und auf einem Dashboard angezeigt, um den Zustand aller vorhandenen Ventile auf einfache Weise darzustellen. Valve Health kombiniert das Know-how von Emerson mit einer Ventilanalyse, um Indikatoren zur Verfügung zu stellen, die an die benutzerdefinierten Parameter der einzelnen Ventile angepasst sind. Das Dashboard zeigt zudem Trends des bisherigen Zustandsverlaufs, Erklärungen zu Ventilproblemen, empfohlene Maßnahmen und einen empfohlenen Zeitrahmen für die Durchführung von Maßnahmen an. Valve Health ermöglicht es den Anwendern, ihre Wartungsentscheidungen auf der Grundlage besserer Informationen so zu priorisieren, dass mehr Zuverlässigkeit und höhere Leistung der Anlage resultieren.