Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT_HPC015M-3500

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 3500 Transmitter

Spezifikationen

Micro Motion HPC015M Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 482 bar (6.991 psi)
Durchflussrate
Bis zu 504 kg/h (1110 lb/h)
Massedurchfluss von Flüssigkeit − Messgenauigkeit
Bis zu ±0,1 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Flüssigkeit − Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0.05 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Gas – Genauigkeit
±0,5 % des Durchflusses
Massedurchfluss von Gas − Reproduzierbarkeit
±0.25 % des Durchflusses
Dichte von Flüssigkeiten − Messgenauigkeit
Bis zu ±0,001 g/cc unter Standardbedingungen
Medientemperaturbereich
-46 °C bis 200 °C (-50 °F bis 392 °F)
Druckbereich
0-482 bar (0-6991 psi)
Micro Motion 3500 Steuereinheit und Auswerteelektronik, externe Rack-/Schalttafelausführung
Ausgangsvariablen
  • Masse- und Volumendurchfluss
  • Netto-Produktgehalt/Durchfluss
  • Temperatur
  • Dichte
  • Konzentration
Lokales Display
Mehrzeilige LCD-Anzeige
  • LCD hintergrundbeleuchtet, 128 × 128 Pixel, Bitmap
  • Kontrast einstellbar
  • Reflexionsfreies, chemikalienresistentes Acrylglas
  • Große Tasten mit spürbarem Druckpunkt
  • Über Software definierte Funktionstasten
Spannungsversorgung
Wechselstromoption:
  • 85 bis 265 VAC
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Entspricht der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2 Gleichstromoption:
  • 18 bis 30 VDC
  • 18 W
  • normal, 25 W max.
    Eingangs-/Ausgangssignale
    • Zwei aktive 4–20 mA
    • Drei Binärausgänge
    • Ein 2-adriger Frequenzausgang
    • Ein 2-adriger Frequenzeingang
    • Zwei momentane Binäreingänge
    HART/WirelessHART
    Bell 202-Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
    Montageoptionen
    Messwarte, DIN-Tragschiene oder Schalttafelmontage
    Anwendungsarten
    • Batchsteuerung
    • Eichgenauer Verkehr
    • Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
    • Systemverifizierung
    Ex-Zulassungen
    Nur geeignet für ex-freie Bereiche

    Merkmale

    Micro Motion HPC015M Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 482 bar (6.991 psi)
    • Überragende Leistung in Hochdruckanwendungen.
    • Ein Gerät für zuverlässige und wiederholbare Messungen von Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Konzentration und Temperatur.
    • Die besten praktischen Coriolis-Leistungsmerkmale bei einem Betriebsdruck von 0-482 bar (bis zu 6991 psi).
    • Durch das Fehlen beweglicher Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
    • Maximale Verfügbarkeit mittels der Smart Systemverifizierung, um die Systemintegrität zu überprüfen, ohne dass das Messsystem außer Betrieb genommen werden muss.
    • Entspricht allen Installationsanforderungen und ist in 2-Leiter-Ausführung für den Direktanschluss (keine Auswerteelektronik erforderlich) in Edelstahl und als Auswerteelektronik 5700 erhältlich.
    • Signifikante Reduzierung der Betriebskosten für die Injektion von Chemikalien und Wasserstoffdosierer.
    Micro Motion 3500 Steuereinheit und Auswerteelektronik, externe Rack-/Schalttafelausführung
    • Mit den Auswerteelektronik-Funktionen und SPS-Fähigkeiten können Arbeits-, Wartungs- und Betriebskosten Ihrer Anlage gesenkt werden.
    • Erhöhte Effizienz, beschleunigter Durchsatz und verbesserte Produktqualität.
    • Volle Konfigurationsfähigkeiten machen zusätzliche Hilfsmittel überflüssig.
    • Großes, programmierbares Bedieninterface für eine verbesserte Interaktion und problemlose Einrichtung, Steuerung und Betrieb durch deskriptive Alarme.
    • Durch die Beschleunigung des Ansprechverhaltens und durch multivariable Messungen mit der MVD-Technologie kann die Verfügbarkeit und Prozesskonsistenz maximiert werden.

    Dokumentation und Zeichnungen

    Micro Motion HPC015M Coriolis-Messsystem, DN3 (1/8 in.), Edelstahl, max. Betriebsdruck 482 bar (6.991 psi)
    Micro Motion 3500 Steuereinheit und Auswerteelektronik, externe Rack-/Schalttafelausführung