Die Pilotventile der Serie PRX werden hauptsächlich bei Erdgas, Luft oder anderen nicht-korrosiven Gasanwendungen eingesetzt. Sie weisen eine Doppelmembran mit folgenden Vorteilen auf: erhöhte Präzision und Empfindlichkeit, integrierte Drosselklappeneinstellung für einstellbare Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten und Drosseleinstellung, mit der Einstellungen an der Variabilität des Einlassdrucks und den Oszillationen des Ladedrucks vorgenommen werden können. Bei Pilotventilen der Serie PRX muss ein Stabilisatorfilter Typ SA/2 verwendet werden.