WhisperTube ist ein passiv reaktiver Schalldämpfer für die Installation hinter dem Stellventil oder anderen Geräten, die zum Systemgeräusch beitragen. WhisperTube erfordert einen vernachlässigbaren Differenzdruck im gesamten Gerät und erreicht eine Geräuschminderung des Systems über eine Vielzahl von Bedingungen, ohne die Durchflusskapazität oder den Prozess zu beeinträchtigen.