Der Typ Dosaodor-D ist ein computergesteuertes Odoriermittel-Einspritzsystem für Erdgas mit einer Magnetventil-Injektionstechnologie, die Kolbenpumpen überflüssig macht. Die Magnetventil-Injektoren ermöglichen die Aufrechterhaltung einer präzisen Odoriermittelinjektion im gesamten System mit beinahe unbegrenztem Stellverhältnis. Dosaodor-D ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform und für Kategorie II klassifiziert.