Die Wärmetauscher der Serie CNF, CN, CF und SV sind für die Erfüllung einer großen Bandbreite an Systemanforderungen dimensioniert und konzipiert und umfassen alle Anschlüsse für Zubehör. Im Gasdruckreduktionsverfahren gemäß dem „Joule-Thomson“-Effekt fällt die Temperatur erheblich ab (0,6 °C [33 °F] pro bar Reduktion). Durch diesen Abfall der Gastemperatur können die Anlagen aufgrund der Bildung von gefährlichen Eiskristallen durch Wasserdampf im Gas beschädigt werden.