Dosierventile der Serie CC sind zur Regelung von Drücken bis 690 bar (10 000 psig) ausgelegte Dosierventile mit einem drehungsfreien Ventilstößel, der zur Reduzierung des Sitz- und Stößelverschleißes beiträgt. Das Ventil erfordert mehr als 20 Umdrehungen von geschlossen bis geöffnet und sorgt somit für eine hervorragende Durchflussregelung. Ideal für die Verwendung in Injektions-, Kalibrier- und Probenahmesystemen. Geeignet für GC-Trägergase und überkritische Flüssigkeitsextraktion.