Das Dosierventil mit Membran ermöglicht die präzise Durchflussregelung hochreiner Gase an Entnahmestellen oder in Kombination mit Druckminderern. Ideal für die Regelung des Durchflusses von Prozessmedien mit hoher Genauigkeit sowie für den Einsatz in Laboren, Forschung und Entwicklung und für Analysatoren. Dieses Ventil ist außerdem für ECD-Anwendungen (Elektroneneinfangdetektor) geeignet.