DIESES PRODUKT IST SEIT DEM 31.03.21 NICHT MEHR LIEFERBAR.
Nadeldosierventile kommen an der Entnahmestelle zum Einsatz. Diese Ventile bieten in Kombination mit Druckminderern für niedrigen Druck oder als eigenständige Ausführungen eine präzise Regelung des Gasflusses. Ideal für den Einsatz in Laboren, F&E und Analysatoren sowie bei der Probennahme in Niederdruckanwendungen.